??
CAD-Modellauswahl
K1362.1613
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1362 - Ring- / Maulschlüssel mit Schonaufsätzen
Stückliste
K1362.1613
BESTKIPP
Bestellnummer
K1362.1613
BENENNUNG
Artikelbezeichnung
Schonaufsatz
AUSF
Ausführung
für Maulschlüssel
SW
Schlüsselweite
16 mm
SW2
Schlüsselweite
13 mm
A
Höhe
- mm
A1
Höhe
13 mm
B
Höhe
- mm
B1
Höhe
27 mm
L
Länge
- mm
L1
Länge
28,6 mm
D
Durchmesser
- mm
D1
Durchmesser
3 mm
D2
Durchmesser
- mm
T
Abstand
7,7 mm
T1
Höhe
- mm
H
Breite
11,7 mm
H1
Höhe
- mm
GEW
Gewicht ca.
0.0059 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
82041100
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245330621
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions